20077563
5844044180E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Farba | Strieborná farba |
---|---|
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál rukoväte | Nehrdzavejúca oceľ |
Tvar rukoväte | U |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Spôsob montáže | Závitová vložka |
Dĺžka základne | 44.0 mm |
Dĺžka základne | 1.732 in |
Vzdialenosť stredu montážneho otvoru | 180.0 mm |
Vzdialenosť stredu montážneho otvoru | 180.0 mm |
Celková dĺžka | 198.0 mm |
Celková dĺžka | 7.795 in |
Typ/prevedenie závesu | Side Pull |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku