10187906
1200510001
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 14,7672 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Šírka základne | 10.0 mm |
---|---|
Šírka základne | 0.394 in |
Maximálna teplota | 65.6 °C |
Maximálna teplota | 150.1 °F |
Celková šírka | 10.0 mm |
Celková šírka | 0.394 in |
Dĺžka kotúča | 10.0 m |
Dĺžka kotúča | 32.808 ft |
Profil | Hladké |
Typ lepidla | Penové samolepiace tesnenie |
Odnímateľnosť | Trvalé |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Etylén propylén dién monomér |
Šírka | 10.0 mm |
Šírka | 0.394 in |
Celková výška | 5.0 mm |
Celková výška | 0.197 in |
Obsahuje | 10.0 m Roll |
Celková dĺžka | 10.0 m |
Celková dĺžka | 32.808 ft |
Commodity Code | 3919908099 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku