10558492
KN6X-8X-S5--S--
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 124 | 2,985 € |
125 - 499 | 2,1397 € |
500 + | 1,9944 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer základne | 25.4 mm |
---|---|
Priemer základne | 1 in |
Priemer otočného gombíka | 41.4 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.63 in |
Výška gombíka | 61.5 mm |
Výška gombíka | 2.421 in |
Dĺžka hriadeľa | 22.4 mm |
Dĺžka hriadeľa | 0.882 in |
Šírka od stredu hriadeľa po koniec | 19.1 mm |
Šírka od stredu hriadeľa po koniec | 0.752 in |
Veľkosť vnútorného závitu | M10;M12 |
Materiál vložky | Samorezný závit |
Typ/prevedenie vložky | Samorezný závit |
Farba gombíka | Black |
Materiál otočného gombíka | TPE |
Spôsob montáže | Self Tapping |
Veľkosť závitu | M10;M12 |
Farba | Čierna |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku