10558478
KN6X-8X-S3--S--
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 149 | 2,0472 € |
150 - 599 | 1,4661 € |
600 + | 1,3194 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer základne | 23.4 mm |
---|---|
Priemer základne | 0.921 in |
Priemer otočného gombíka | 35.1 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.382 in |
Výška gombíka | 50.8 mm |
Výška gombíka | 2 in |
Dĺžka hriadeľa | 12.7 mm |
Dĺžka hriadeľa | 0.5 in |
Šírka od stredu hriadeľa po koniec | 12.7 mm |
Šírka od stredu hriadeľa po koniec | 0.5 in |
Veľkosť vnútorného závitu | M10;M12 |
Materiál vložky | Samorezný závit |
Typ/prevedenie vložky | Samorezný závit |
Farba gombíka | Black |
Materiál otočného gombíka | TPE |
Spôsob montáže | Self Tapping |
Veľkosť závitu | M10;M12 |
Farba | Čierna |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku