10100387
3461000
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 199 | 0,8182 € |
200 + | 0,3896 € |
Farba | Červená |
---|---|
Plný materiál | Polyetylén LD |
Prevedenie kompatibilnej príruby | 3000 PSI |
Kód SAE | J518-61 |
Kompatibilný menovitý priemer | 38.1 mm |
Kompatibilný menovitý priemer | 1.5 in |
Vnútorný priemer | 63.5 mm |
Vnútorný priemer | 2.5 in |
Vnútorná výška | 14.0 mm |
Vnútorná výška | 0.551 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku