10100295
3452000
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 499 | 0,5131 € |
500 - 4999 | 0,2443 € |
5000 + | 0,1505 € |
Farba | Červená |
---|---|
Plný materiál | Polyetylén LD |
Prevedenie kompatibilnej príruby | 3000 PSI |
Kód SAE | J518-61 |
Kompatibilný menovitý priemer | 19.0 mm |
Kompatibilný menovitý priemer | 0.748 in |
Vnútorný priemer | 38.0 mm |
Vnútorný priemer | 1.496 in |
Vnútorná výška | 9.4 mm |
Vnútorná výška | 0.37 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku