10376409
429013500002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 2,0498 € |
250 - 999 | 0,9021 € |
1000 + | 0,7027 € |
Priemer hlavy | 25.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.984 in |
Výška hlavy | 12.0 mm |
Výška hlavy | 0.472 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Dĺžka závitu | 60.0 mm |
Dĺžka závitu | 2.362 in |
Typ/prevedenie hlavy | Wing Head |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Typ/prevedenie drážky | Krídlo |
Farba | Natural |
Materiál | Polyamid |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku