10376225
429004500002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 1,3261 € |
250 - 999 | 0,5187 € |
1000 + | 0,389 € |
Priemer hlavy | 16.0 mm |
---|---|
Priemer hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 10.0 mm |
Výška hlavy | 0.394 in |
Veľkosť závitu | M4 |
Dĺžka závitu | 40.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.575 in |
Typ/prevedenie hlavy | Wing Head |
Typ skrutky | Skrutka ručná |
Typ/prevedenie drážky | Krídlo |
Farba | Natural |
Materiál | Polyamid |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku