20074845
399123E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 41,1433 € |
25 + | 5,4523 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka krídla | 8.0 mm |
---|---|
Hrúbka krídla | 0.315 in |
Celková dĺžka | 60.0 mm |
Celková dĺžka | 2.362 in |
Celková hrúbka | 15.0 mm |
Celková hrúbka | 0.591 in |
Celková šírka | 120.0 mm |
Celková šírka | 4.724 in |
Materiál čapu | Nehrdzavejúca oceľ |
Dokončiť | Práškované |
Tvar/prevedenie krídla | Obdĺžnikové |
Počet montážnych otvorov | 0 |
Obsahuje | Fasteners not included |
Špecifikácie | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 8302420090 |
Typ/prevedenie závesu | Priváraný pánt |
Smer montáže | Univerzálne |
Spôsob montáže | Čap |
Odnímateľnosť | Pevná |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku