20063276
1399111E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 17,5701 € |
25 - 99 | 7,53 € |
100 + | 7,2463 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Hrúbka krídla | 8.0 mm |
---|---|
Hrúbka krídla | 0.315 in |
Celková dĺžka | 70.0 mm |
Celková dĺžka | 2.756 in |
Celková hrúbka | 15.0 mm |
Celková hrúbka | 0.591 in |
Celková šírka | 80.0 mm |
Celková šírka | 3.15 in |
Materiál čapu | Nehrdzavejúca oceľ |
Dokončiť | Pochrómované |
Tvar/prevedenie krídla | Obdĺžnikové |
Počet montážnych otvorov | 4 |
Obsahuje | Fasteners not included |
Špecifikácie | DIN-EN 1774 |
Commodity Code | 7907000090 |
Typ/prevedenie závesu | Heavy Duty Hinge |
Smer montáže | Univerzálne |
Spôsob montáže | Čap |
Odnímateľnosť | Pevná |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku