Menu Hľadať

Krídlové pánty s priechodovým otvorom s krytkou

Na sklade

Tento rad krídlových pántov sa montuje s priechodnými otvormi, sú šesťhranné alebo zápustné. Skrutkovací kryt dodáva pántom ochranu skrutkového spoja a atraktívny estetický vzhľad. Vyrobené z vystuženého skleneného vlákna PA, otáčanie o 200 je zabezpečené otočným čapom z POM, ktorý poskytuje pevnosť a antikoróznu ochranu.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Materiál Celková hrúbka Celková šírka Kúpiť
5,8845 € - 6,9583 € Vo výrobe
39.5 mm
Plast
13.0 mm
38.0 mm
8,6316 € - 10,1934 € Vo výrobe
49.5 mm
Plast
16.5 mm
48.0 mm
5,8845 € - 6,9583 € 2 Na sklade
49.5 mm
Plast
16.5 mm
48.0 mm
13,5958 € - 16,078 € 2 Na sklade
49.5 mm
Plast
16.5 mm
48.0 mm
8,6316 € - 10,1934 € Vo výrobe
39.5 mm
Plast
13.0 mm
38.0 mm
13,5958 € - 16,078 € 5 Na sklade
65.0 mm
Plast
21.5 mm
63.0 mm
10,1934 € - 10,1934 € 1 Na sklade
65.0 mm
Plast
13.0 mm
63.0 mm
13,5479 € - 25,2268 € Vo výrobe
95.0 mm
Zliatina zinku
17.0 mm
15.0 mm
Záves 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224908

Cenové rozpätie
6,9583 € - 5,8845 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    39.5 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224946

Cenové rozpätie
10,1934 € - 8,6316 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    49.5 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224915

Cenové rozpätie
6,9583 € - 5,8845 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    49.5 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
Záves 48.0 mm 49.5 mm Plast

10224953

Cenové rozpätie
16,078 € - 13,5958 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    11.5 mm
  • Celková dĺžka krídla
    39.5 mm
  • Celková dĺžka
    49.5 mm
  • Celková hrúbka
    16.5 mm
  • Celková šírka
    48.0 mm
Záves 38.0 mm 39.5 mm Plast

10224922

Cenové rozpätie
10,1934 € - 8,6316 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    9.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    39.5 mm
  • Celková dĺžka
    39.5 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    38.0 mm
Záves 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224960

Cenové rozpätie
16,078 € - 13,5958 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    15.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková hrúbka
    21.5 mm
  • Celková šírka
    63.0 mm
Záves 63.0 mm 65.0 mm Plast

10224939

Cenové rozpätie
10,1934 € - 10,1934 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    15.0 mm
  • Celková dĺžka krídla
    65.0 mm
  • Celková dĺžka
    65.0 mm
  • Celková hrúbka
    13.0 mm
  • Celková šírka
    63.0 mm
Kompresný záves 15.0 mm 95.0 mm Zliatina zinku

10273821

Cenové rozpätie
25,2268 € - 13,5479 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka krídla
    15.0 mm
  • Celková dĺžka
    95.0 mm
  • Celková hrúbka
    17.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Počet montážnych otvorov
    4