10378533
463147
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2499 | 0,1156 € |
2500 + | 0,0591 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 3.0 mm |
---|---|
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.118 in |
Priemer hlavy | 7.2 mm |
Priemer hlavy | 0.283 in |
Priemer drieku | 3.3 mm |
Priemer drieku | 0.13 in |
Priemer závitu | 7.2 mm |
Priemer závitu | 0.283 in |
Veľkosť závitu | M5 |
Dĺžka závitu | 40.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.575 in |
Celková dĺžka | 50.0 mm |
Celková dĺžka | 1.969 in |
Materiál | Oceľ |
Dokončiť | Zinc Plated |
Typ skrutky | Konfirmáty |
Typ/prevedenie hlavy | Guľatá hlava |
Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku