10202715
1253206
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
4 - 19 | 18,3092 € |
20 - 99 | 14,6417 € |
100 + | 10,2631 € |
Priemer stúpania | 1.0 mm |
---|---|
Priemer stúpania | 0.039 in |
Dĺžka od montážneho otvoru po koniec | 32.0 mm |
Dĺžka od montážneho otvoru po koniec | 1.26 in |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 10.0 - 23.0 mm |
To Fit Gas Strut Diameter Range | 0.394 - 0.906 in |
Typ | 4 |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Farba | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku