20265861
20265861
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Typ/prevedenie svorky | Vypuklá hlava |
---|---|
l1 min | 12.0 |
l1 max | 14.0 |
h1 min | 6.2 |
h1 max | 7.2 |
h2 | 6.2 |
h3 | 9.6 |
w1 | 12.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 3.3 |
d1 | M5x15 |
A/F | 4.0 |
Upínacia sila max. kN | 3.0 |
Uťahovacia sila max. Nm | 5.4 |
Hmotnosť g | 9.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku