Menu Hľadať

Kompaktná klinová svorka Zápustná 18.5 M8x20 9.9 Oceľ

Táto kompaktná klinová svorka je malá, vďaka čomu je vynikajúca na prácu v stiesnených priestoroch, ponúka veľkú upínaciu silu. Zvláda veľké bremená a tlak, pri vhodnom umiestnení sa prispôsobí nepravidelným tvarom. Vyrobené z legovanej ocele.
Essentra Part Number:

20265854

Manufacturer Part Number:

20265854

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie svorky Zápustná
l1 min 18.5
l1 max 21.5
h1 min 9.9
h1 max 11.4
h2 0.4
h3 11.3
w1 18.4
w2 16.0
w3 5.3
d1 M8x20
A/F 5.0
Upínacia sila max. kN 5.0
Uťahovacia sila max. Nm 18.0
Hmotnosť g 27.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás