10209035
1337455
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 15 | 72,6231 € |
16 - 63 | 34,5824 € |
64 + | 24,7097 € |
Priemer kolieska | 80.0 mm |
---|---|
Priemer kolieska | 3.15 in |
Šírka kolieska | 35.0 mm |
Šírka kolieska | 1.378 in |
Celková výška | 108.0 mm |
Celková výška | 4.252 in |
Nosnosť | 100.0 N |
Nosnosť | 100.0 N |
Teplotný rozsah | 260 °C |
Teplotný rozsah | 500 °F |
Materiál kolesa | Termoplastický polymér |
Materiál puzdra kolieska | Nehrdzavejúca oceľ |
Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Kolieska s pevnou montážnou doskou |
Spôsob montáže | Skrutka alebo samolepiaci pás |
Commodity Code | 7326200090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku