10209004
1337452
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 11 | 69,197 € |
12 - 47 | 32,951 € |
48 + | 23,5383 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer kolieska | 100.0 mm |
---|---|
Priemer kolieska | 3.937 in |
Šírka kolieska | 50.0 mm |
Šírka kolieska | 1.969 in |
Celková výška | 127.0 mm |
Celková výška | 5 in |
Nosnosť | 152.9 kg |
Nosnosť | 152.9 kg |
Teplotný rozsah | -25 - 260 °C |
Teplotný rozsah | -13 - 500 °F |
Materiál kolesa | Termoplast |
Materiál puzdra kolieska | Nehrdzavejúca oceľ |
Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Otočné koliesko s montážnou doskou |
Spôsob montáže | Skrutka alebo samolepiaci pás |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku