10208991
1337451
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 15 | 45,8872 € |
16 - 63 | 21,851 € |
64 + | 15,6039 € |
Priemer kolieska | 80.0 mm |
---|---|
Priemer kolieska | 3.15 in |
Šírka kolieska | 45.0 mm |
Šírka kolieska | 1.772 in |
Celková výška | 108.0 mm |
Celková výška | 4.252 in |
Nosnosť | 101.8 kg |
Nosnosť | 101.8 kg |
Teplotný rozsah | -25 - 260 °C |
Teplotný rozsah | -13 - 500 °F |
Materiál kolesa | Termoplast |
Materiál puzdra kolieska | Oceľ |
Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Kolieska s pevnou montážnou doskou |
Spôsob montáže | Skrutka alebo samolepiaci pás |
Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku