10261842
466871
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 1999 | 0,3896 € |
2000 - 2999 | 0,2998 € |
3000 + | 0,2389 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Biela |
---|---|
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Spôsob montáže | Zatlačením |
Tvar hlavy | Vypuklý |
Typ otvoru | Okrúhle |
Celkový priemer | 14.7 mm |
Celkový priemer | 0.579 in |
Celková výška | 14.3 mm |
Celková výška | 0.563 in |
Kompatibilný priemer otvoru | 12.7 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.5 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku