10117149
024005000005
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
25 - 249 | 1,5199 € |
250 - 999 | 0,9092 € |
1000 + | 0,7976 € |
Priemer kolieska | 30.0 mm |
---|---|
Priemer kolieska | 1.181 in |
Šírka kolieska | 9.0 mm |
Šírka kolieska | 0.354 in |
Šírka pásu | 4.8 mm |
Šírka pásu | 0.190 in |
Priemer otvoru | 6.0 mm |
Priemer otvoru | 0.236 in |
Farba | Natural |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyoxymetylén |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | UL |
Celkový priemer | 36.0 mm |
Celkový priemer | 1.417 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku