Menu Hľadať

Káblové svorky - zacvakávacie/samolepiace, dištančné, s fixačnou pružinkou

Vo výrobe

Príchytky s centrálnou fixačnou pružinkou sa montujú zacvaknutím alebo prilepením, pričom dve strany príchytky sa spoja, na prichytenie kábla na miesto. V čiernej a prírodnej farbe. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
12 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Rozsah kompatibilných priemerov káblov Hrúbka steny Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,2239 € - 0,2391 € Vo výrobe
Natural
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2437 € - 0,2605 € Vo výrobe
Natural
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2529 € - 0,2696 € Vo výrobe
Natural
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2264 € - 0,242 € Vo výrobe
Natural
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2389 € - 0,2545 € Vo výrobe
Natural
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,253 € - 0,2702 € Vo výrobe
Natural
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,253 € - 0,2702 € Vo výrobe
Čierna
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,267 € - 0,2842 € Vo výrobe
Čierna
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2905 € - 0,3029 € Vo výrobe
Čierna
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2576 € - 0,2748 € Vo výrobe
Čierna
3.0 - 9.5 mm
0.5 - 1.6 mm
4.0 - 4.8 mm
0,2858 € - 0,2983 € Vo výrobe
Čierna
3.0 - 7.9 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
0,2983 € - 0,3107 € Vo výrobe
Čierna
3.0 - 12.7 mm
0.5 - 2.5 mm
6.0 - 6.8 mm
Káblová svorka Snap In 0.5 mm 1.6 mm PA Prírodná

10637487

Cenové rozpätie
0,2391 € - 0,2239 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Štýl
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 2.5 mm PA Prírodná

10562536

Cenové rozpätie
0,2605 € - 0,2437 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Štýl
    1
Káblová svorka Snap In 0.5 mm 2.5 mm PA Prírodná

10637432

Cenové rozpätie
0,2696 € - 0,2529 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Štýl
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 1.6 mm PA Prírodná

10036570

Cenové rozpätie
0,242 € - 0,2264 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Štýl
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 1.6 mm PA Prírodná

10036600

Cenové rozpätie
0,2545 € - 0,2389 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Štýl
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 2.5 mm PA Prírodná

10036631

Cenové rozpätie
0,2702 € - 0,253 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.5 mm
  • Rozsah prevádzkovej teploty
    -40 - 85 °C
  • Štýl
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10036563

Cenové rozpätie
0,2702 € - 0,253 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10036594

Cenové rozpätie
0,2842 € - 0,267 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 2.5 mm Polyamid Čierna

10036624

Cenové rozpätie
0,3029 € - 0,2905 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.5 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 1.6 mm Polyamid Čierna

10036587

Cenové rozpätie
0,2748 € - 0,2576 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 9.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 - 4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 1.6 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 2.5 mm Polyamid Čierna

10036617

Cenové rozpätie
0,2983 € - 0,2858 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 7.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.5 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1
Káblová svorka Zatlačením 0.5 mm 2.5 mm Polyamid Čierna

10036648

Cenové rozpätie
0,3107 € - 0,2983 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Rozsah kompatibilných priemerov káblov
    3.0 - 12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 2.5 mm
  • Štýl
    1
  • Typ
    1