10161678
N-32B
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,541 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Nastaviteľná |
---|---|
Farba | Natural |
Spôsob montáže | Svorka |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Skrutka |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 44.5 - 50.8 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 1.750 - 2 in |
Priemer otvoru | 5.2 mm |
Priemer otvoru | 0.205 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Celková šírka | 12.7 mm |
Celková šírka | 0.5 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku