10265857
468559
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 0,1175 € |
1000 - 1999 | 0,1115 € |
2000 + | 0,1056 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Spôsob montáže | Svorka |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Skrutka |
Dĺžka základne | 35.0 mm |
Dĺžka základne | 1.378 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 19.4 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.764 in |
Priemer otvoru | 4.6 mm |
Priemer otvoru | 0.181 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Celková šírka | 12.0 mm |
Celková šírka | 0.472 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku