10010150
HMCC-4-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 1999 | 0,4978 € |
2000 - 4999 | 0,4755 € |
5000 + | 0,4308 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spôsob montáže | Skrutka |
---|---|
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #8. M3.5. M4 |
Dĺžka základne | 39.7 mm |
Dĺžka základne | 1.563 in |
Šírka základne | 12.0 mm |
Šírka základne | 0.472 in |
Celková výška | 26.5 mm |
Celková výška | 1.043 in |
Celková šírka | 12.0 mm |
Celková šírka | 0.472 in |
Priemer kompatibilného kábla | 12.0 mm |
Priemer kompatibilného kábla | 0.472 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.8 - 1.2 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.031 - 0.047 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 110 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 230 °F |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku