Menu Hľadať

Káblová svorka Skrutka 20.9 mm Polyamid Prírodná

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Essentra Part Number:

10010105

Manufacturer Part Number:

HMCC-3-01

18 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,4504 €
1000 - 1999 0,4322 €
2000 - 4999 0,4141 €
5000 + 0,3751 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

225,20 €

500 x 0,4504 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Skrutka
Farba Natural
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) #8. M3.5. M4
Dĺžka základne 39.7 mm
Šírka základne 10.0 mm
Celková výška 33.0 mm
Celková šírka 12.0 mm
Priemer kompatibilného kábla 20.9 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.6 - 1.5 mm
Rozsah prevádzkovej teploty -40 - 85 °C

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás