10010082
HMCC-2-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 0,4504 € |
1000 - 1999 | 0,4322 € |
2000 - 4999 | 0,4141 € |
5000 + | 0,3751 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Spôsob montáže | Skrutka |
---|---|
Farba | Natural |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | #8 |
Dĺžka základne | 40.0 mm |
Dĺžka základne | 1.575 in |
Šírka základne | 10.0 mm |
Šírka základne | 0.394 in |
Celková výška | 30.0 mm |
Celková výška | 1.181 in |
Celková šírka | 12.0 mm |
Celková šírka | 0.472 in |
Priemer kompatibilného kábla | 16.0 mm |
Priemer kompatibilného kábla | 0.63 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.6 - 1.5 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.024 - 0.059 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku