10015902
MLC-1
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 1999 | 0,3444 € |
2000 + | 0,2872 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Spôsob montáže | Skrutka |
Dĺžka základne | 31.0 mm |
Dĺžka základne | 1.22 in |
Šírka základne | 14.0 mm |
Šírka základne | 0.551 in |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 6.8 - 8.5 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 0.268 - 0.335 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.5 - 2.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.02 - 0.079 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Kompatibilný priemer otvoru | 12.7 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.5 in |
Plný materiál | Polyamid |
Nastaviteľnosť | Pevná |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | REACH |
Štandardné | UL |
Štandardné | RMS |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku