10019221
MWSET1-1-1-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1189 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Zatlačením |
Materiál | PA |
Typ/prevedenie sedla | Obdĺžnikové |
Kompatibilný priemer otvoru | 1.7 mm |
Kompatibilný priemer otvoru | 0.067 in |
Hĺbka | 2 mm |
Hĺbka | 0.080 in |
Výška | 4.1 mm |
Výška | 0.160 in |
Vnútorná výška | 0.9 mm |
Vnútorná výška | 0.035 in |
Vnútorná šírka | 4.8 mm |
Vnútorná šírka | 0.189 in |
Maximálna hrúbka panela | 2.4 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.094 in |
Celková šírka | 7.0 mm |
Celková šírka | 0.276 in |
Hrúbka steny | 2.4 mm |
Hrúbka steny | 0.094 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Štýl | 2 |
Popis podľa UL/CSA | UL E71558 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku