10013946
LEWSE-27-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 7999 | 0,2245 € |
8000 + | 0,1826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Uchytenie za hranu |
Typ/prevedenie sedla | Obdĺžnikové |
Hĺbka | 4.6 mm |
Hĺbka | 0.180 in |
Vnútorná výška | 23.1 mm |
Vnútorná výška | 0.909 in |
Maximálna hrúbka panela | 1.6 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.063 in |
Minimálna hrúbka panela | 0.8 mm |
Minimálna hrúbka panela | 0.031 in |
Celková výška | 34.8 mm |
Celková výška | 1.37 in |
Celková šírka | 26.8 mm |
Celková šírka | 1.055 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 1.6 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.063 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku