10009796
HEWSE-25-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2844 € |
5000 + | 0,2314 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Uchytenie za hranu |
Typ/prevedenie sedla | Hranové so zámčekom |
Hĺbka | 6.6 mm |
Hĺbka | 0.26 in |
Vnútorná výška | 8.5 mm |
Vnútorná výška | 0.335 in |
Maximálna hrúbka panela | 2.0 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.079 in |
Minimálna hrúbka panela | 0.8 mm |
Minimálna hrúbka panela | 0.031 in |
Celková výška | 21.6 mm |
Celková výška | 0.85 in |
Celková šírka | 30.4 mm |
Celková šírka | 1.197 in |
Hrúbka steny | 0.8 - 2.0 mm |
Hrúbka steny | 0.031 - 0.079 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku