10005866
EHWSE-1-01
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 0,1044 € |
5000 + | 0,0861 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Natural |
---|---|
Spôsob montáže | Uchytenie za hranu |
Typ/prevedenie sedla | Uchytenie za hranu |
Hĺbka | 6.2 mm |
Hĺbka | 0.244 in |
Vnútorná výška | 7.6 mm |
Vnútorná výška | 0.299 in |
Maximálna hrúbka panela | 2.0 mm |
Maximálna hrúbka panela | 0.079 in |
Minimálna hrúbka panela | 1.0 mm |
Minimálna hrúbka panela | 0.039 in |
Celková výška | 23.2 mm |
Celková výška | 0.913 in |
Celková šírka | 28.0 mm |
Celková šírka | 1.102 in |
Hrúbka steny | 1.0 - 2.0 mm |
Hrúbka steny | 0.039 - 0.079 in |
Plný materiál | Polyamid |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku