20190873
20190873
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 88,12 € |
10 - 19 | 79,308 € |
20 - 49 | 74,902 € |
50 - 99 | 70,496 € |
100 + | 66,09 € |
Pre hrúbku jedného panelu | 3-8 |
---|---|
Receiver panel thickness | 6.0 |
d1 | 6.5 |
d2 | 6.5 |
d3 | 23.0 |
d4 | M12 x 1 |
Hmotnosť g | 40.0 |
h2 | 29.0 |
h3 | 5.5 |
l1 | 12.5 |
l2 | 9.5 |
Clamping force N | 3.0 |
Shear strength N | 200.0 |
Tensile strength N | 150.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku