20190743
20190743
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 87,29 € |
10 - 19 | 78,561 € |
20 - 49 | 74,1965 € |
50 - 99 | 69,832 € |
100 + | 65,4675 € |
Pre hrúbku jedného panelu | 6-10 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 tol. h9 | 14..0 |
d2 | 25.0 |
d3 | 25.0 |
d4 | 21.0 |
d6 | M2 x 0.4 |
h1 | 23.0 |
h2 | 6.5 |
l1 | 5.5 |
Clamping force N | 7.0 |
Shear strength N | 1100.0 |
Tensile strength N | 250.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku