20190699
20190699
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 59,80 € |
10 - 19 | 53,82 € |
20 - 49 | 50,83 € |
50 - 99 | 47,84 € |
100 + | 44,85 € |
Pre hrúbku jedného panelu | 3-10 |
---|---|
For pin dia. | 6.0 |
d1 | M16 x 1.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 32.0 |
d4 | 19.0 |
h1 | 23.0 |
h2 | 15.5 |
h3 | 8.5 |
l1 | 9.5 |
Clamping force N | 6.0 |
Shear strength N | 1100.0 |
Tensile strength N | 250.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku