20190330
20190330
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 53,80 € |
10 - 19 | 48,42 € |
20 - 49 | 45,73 € |
50 - 99 | 43,04 € |
100 + | 40,35 € |
d1 tol. h9 | 26.0 |
---|---|
d2 | 8.0 |
d3 | 16.0 |
h1 | 45.0 |
h2 | 15.0 |
h3 | 3.0 |
h4 | 2.0 |
m | M20 x 1.5 |
w | 2.5 |
Clamping force N | 7.0 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1800.0 |
Materiál | Oceľ |
Commodity Code | 8466209800 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku