10334911
12SWS4003
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 2499 | 0,157 € |
2500 - 9999 | 0,1413 € |
10000 + | 0,1272 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška základne | 7.1 mm |
---|---|
Výška základne | 0.28 in |
Vonkajší priemer základne | 19.1 mm |
Vonkajší priemer základne | 0.752 in |
Výška príruby | 3.2 mm |
Výška príruby | 0.125 in |
Vonkajší priemer príruby | 28.0 mm |
Vonkajší priemer príruby | 1.102 in |
Vnútorný priemer | 13.0 mm |
Vnútorný priemer | 0.512 in |
Hrúbka | 7.1 mm |
Hrúbka | 0.28 in |
Farba | Natural |
Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) | 1/2. M13 |
Typ podložky | Izolačné puzdro |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku