10321812
SUG-555
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 3,8766 € |
Nosnosť | 3 kg |
---|---|
Nosnosť | 6.6 lbs |
Vyčnievanie háčika | 21.8 mm |
Vyčnievanie háčika | 0.858 in |
Hrúbka háčika | 2.7 mm |
Hrúbka háčika | 0.106 in |
Smer montáže | Zvislé |
Výška háčika | 13.9 mm |
Výška háčika | 0.547 in |
Spôsob montáže | Koniec so závitom |
Dĺžka konca so závitom | 6.5 mm |
Dĺžka konca so závitom | 0.256 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku