10321775
SUG-551
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 0,9119 € |
Nosnosť | 5 kg |
---|---|
Nosnosť | 11 lbs |
Vyčnievanie háčika | 16.7 mm |
Vyčnievanie háčika | 0.657 in |
Hrúbka háčika | 2.7 mm |
Hrúbka háčika | 0.106 in |
Smer montáže | Zvislé |
Výška háčika | 15.1 mm |
Výška háčika | 0.594 in |
Spôsob montáže | Koniec so závitom |
Dĺžka konca so závitom | 11.0 mm |
Dĺžka konca so závitom | 0.433 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku