10321720
SUG-546
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 15,3111 € |
Nosnosť | 15.9 kg |
---|---|
Nosnosť | 35 lbs |
Vyčnievanie háčika | 30.2 mm |
Vyčnievanie háčika | 1.189 in |
Hrúbka háčika | 5.5 mm |
Hrúbka háčika | 0.217 in |
Smer montáže | Zvislé |
Počet montážnych otvorov | 1 |
Výška háčika | 22.0 mm |
Výška háčika | 0.866 in |
Montážna šírka | 10.0 mm |
Montážna šírka | 0.394 in |
Spôsob montáže | Montáž skrutkou |
Commodity Code | 7318190090 |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku