10321713
SUG-545
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 16,5521 € |
Nosnosť | 15.9 kg |
---|---|
Nosnosť | 35 lbs |
Vyčnievanie háčika | 22.2 mm |
Vyčnievanie háčika | 0.874 in |
Hrúbka háčika | 4.0 mm |
Hrúbka háčika | 0.157 in |
Smer montáže | Zvislé |
Počet montážnych otvorov | 1 |
Výška háčika | 16.0 mm |
Výška háčika | 0.63 in |
Montážna šírka | 9.0 mm |
Montážna šírka | 0.354 in |
Spôsob montáže | Montáž skrutkou |
Commodity Code | 7326909890 |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku