10321706
SUG-511
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 19,6758 € |
Nosnosť | 20 kg |
---|---|
Nosnosť | 44 lbs |
Vyčnievanie háčika | 32.2 mm |
Vyčnievanie háčika | 1.268 in |
Hrúbka háčika | 5.0 mm |
Hrúbka háčika | 0.197 in |
Smer montáže | Horizontálna |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Výška háčika | 25.0 mm |
Výška háčika | 0.984 in |
Montážna šírka | 36.0 mm |
Montážna šírka | 1.417 in |
Montážna výška | 16.0 mm |
Montážna výška | 0.63 in |
Spôsob montáže | Horizontálne upevnenie skrutkami |
Commodity Code | 7326909890 |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku