10321676
SUG-508
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 16,3987 € |
Nosnosť | 20 kg |
---|---|
Nosnosť | 44 lbs |
Vyčnievanie háčika | 26.2 mm |
Vyčnievanie háčika | 1.031 in |
Hrúbka háčika | 4.0 mm |
Hrúbka háčika | 0.157 in |
Smer montáže | Zvislé |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Výška háčika | 19.0 mm |
Výška háčika | 0.748 in |
Montážna šírka | 12.0 mm |
Montážna šírka | 0.472 in |
Montážna výška | 16.0 mm |
Montážna výška | 0.63 in |
Spôsob montáže | Vertikálne upevnenie skrutkami |
Commodity Code | 7326909890 |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku