10321645
SUG-162
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 27,6126 € |
Nosnosť | 11.8 kg |
---|---|
Nosnosť | 26 lbs |
Vyčnievanie háčika | 50.0 mm |
Vyčnievanie háčika | 1.969 in |
Hrúbka háčika | 10.0 mm |
Hrúbka háčika | 0.394 in |
Smer montáže | Zvislé |
Počet montážnych otvorov | 2 |
Výška háčika | 34.0 mm |
Výška háčika | 1.339 in |
Montážna šírka | 12.0 mm |
Montážna šírka | 0.472 in |
Montážna výška | 16.0 mm |
Montážna výška | 0.63 in |
Spôsob montáže | Vertikálne upevnenie skrutkami |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku