Menu Hľadať

Guľový a kĺbový spoj pravý 16.0 M10 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Tento guľový a kĺbový spoj s puzdrom s plôškami umožňuje hladký a flexibilný pohyb v mnohých smeroch. Pridanie plošiek do puzdra zvyšuje stabilitu a zabraňuje otáčaniu, výsledkom čoho je presné umiestnenie. Dodávajú sa bez šesťhrannej matice, odolávajú veľkým hmotnostiam, vyrobené z nehrdzavejúcej ocele A4.
Essentra Part Number:

20217051

Manufacturer Part Number:

20217051

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M10
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Hmotnosť g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Extrakčná sila min. kg 8.0
Statické zaťaženie max. kg 400.0
Dyn. zaťaženie C max. kg 160.0
Sila potrebná na pohyb max. kg 8.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás