20212971
20212971
Množstvo | Jednotková cena |
---|
Závitová ruka | ľavý |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M10 |
d3 | 16.0 |
d4 | 24.0 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
Hmotnosť g | 103.8 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
l2 min | 15.5 |
A/F tol. h14 | 13.0 |
Extrakčná sila min. kg | 8.0 |
Statické zaťaženie max. kg | 400.0 |
Dyn. zaťaženie C max. kg | 160.0 |
Sila potrebná na pohyb max. kg | 8.0 |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku