Menu Hľadať

Guľový a kĺbový spoj pravý 8.0 M5 Oceľ

Tento pravostranný guľový a kĺbový spoj umožňujú hladký a nepretržitý rotačný a lineárny pohyb. Keď sa gulička otáča v puzdre, kĺb sa môže pohybovať všetkými smermi. Dodáva sa so šesťhrannou maticou a je odolná aj pri extrémnom zaťažení. Jednoducho inštalujú a používajú.
Essentra Part Number:

20212841

Manufacturer Part Number:

20212841

Vo výrobe For more information Delivery & returns
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Závitová ruka pravý
d1 8.0
l1 ±0.3 22.0
d2 M5
d3 8.0
d4 12.8
h1 ±0.3 10.2
Hmotnosť g 15.2
h2 ±0.3 9.0
l2 min 10.2
A/F tol. h14 7.0
Extrakčná sila min. kg 3.0
Statické zaťaženie max. kg 50.0
Dyn. zaťaženie C max. kg 20.0
Sila potrebná na pohyb max. kg 3.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás