10558423
KN5X-6X-B5--S--
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
20 - 199 | 3,9663 € |
200 - 799 | 1,8887 € |
800 + | 1,717 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Priemer základne | 19.1 mm |
---|---|
Priemer základne | 0.752 in |
Priemer otočného gombíka | 41.4 mm |
Priemer otočného gombíka | 1.63 in |
Výška gombíka | 38.1 mm |
Výška gombíka | 1.5 in |
Dĺžka hriadeľa | 16.0 mm |
Dĺžka hriadeľa | 0.63 in |
Šírka od stredu hriadeľa po koniec | 16.0 mm |
Šírka od stredu hriadeľa po koniec | 0.63 in |
Veľkosť závitu | M8/M10 |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
Typ/prevedenie uchopenia | Mäkký úchop |
Typ/prevedenie vložky | Slepý otvor so samorezným závitom |
Farba gombíka | Black |
Materiál otočného gombíka | TPE |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku