20266967
20266967
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M8x1.25 |
---|---|
h1 | 6.35 |
l1 | 15.0 |
Upínacia sila max. kN | 3.5 |
s1 | 1.01 |
w1 | 10.20 |
A/F1 | 5.0 |
A/F2 | 20.60 |
Krútiaci moment do max. Nm | 11.3 |
Qty/pack | 4.0 |
Materiál svorky | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku