20266936
20266936
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M12x1.75 |
---|---|
h1 | 9.52 |
l1 | 22.8 |
Upínacia sila max. kN | 17.7 |
s1 | 2.03 |
w1 | 12.7 |
A/F1 | 8.0 |
A/F2 | 25.38 |
Krútiaci moment do max. Nm | 75.0 |
Qty/pack | 8.0 |
Materiál svorky | Mosadz |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku