20265649
20265649
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M5 |
---|---|
d2 | 10.9 |
l1 | 10.0 |
l2 | 4.0 |
l3 min | 5.0 |
w1 | 4.2 |
w2 ±0.2 | 5.2 |
w3 | 5.7 |
A/F | 3.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 2.0 |
Prídržná sila kN | 0.10 |
Hmotnosť g | 2.84 |
Materiál | Kalená oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku